Pubblica i tuoi prodotti
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN

    Gaming chair LINCOLN

    4.0 su 5 stelle4.0(30 recensioni)
    • Extra high backrest
    • Adjustable cushioning
    • Tiltable seat

      Gaming chair with a bold design that features a high, reclining back that tilts almost flat. The rocking mechanism is lockable in 5 positions and the chair has extra cushioning for the neck and the back. A perfect chair for long work and gaming sessions.
    Voce di capitolato
      • Seat height: 470-540 mm
      • Seat depth: 540 mm
      • Seat width: 540 mm
      • Backrest height: 820 mm
      • Colour: Black
      • Material: Synthetic leather
      • Durability: 50000 Md
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 145 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 29 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGaming-chair-LINCOLN
    • Famiglia di prodottoOffice Chairs
    • Gruppo di famigliaOffice chairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-04
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)540
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Materiale principalePelle
    • Peso Netto (Kg)29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descrizione Uniclass 2015Office chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numero OmniClass23-21 13 25
    • Titolo OmniClassOffice Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Prodotti simili