Pubblica i tuoi prodotti
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm

    Gander Bar chair 630mm

    3.1 su 5 stelle3.1(10 recensioni)
    • Trendy monochrome chair
    • Available in several options
    • Own design

    A comfortable bar chair with an innovative design. With its timeless, Scandinavian and monochrome design, the chair will suit cafés, breakrooms and meeting rooms. It is an adaptable chair that is easy to match with other furniture. The chair is stackable.

    Voce di capitolato
    • Seat height:630 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:380 mm

      Composition:100% Polyester

      Durability:75000 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Legs:Skid base

      Stackable:Yes

      Weight:6,8 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGander-Bar-Chair-630
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)630
    • Larghezza (mm)380
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)6.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Prodotti simili