Pubblica i tuoi prodotti
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG

    Modular chair JETLAG

    3.5 su 5 stelle3.5(6 recensioni)
    • UV-resistant material
    • For indoor and outdoor use
    • Modern

      Comfortable and modern chair made of a UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Voce di capitolato
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoModular-chair-JETLAG
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)720
    • Larghezza (mm)620
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Peso Netto (Kg)15.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Prodotti simili