Pubblica i tuoi prodotti
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back

    Office chair LANCASTER low back

    3.8 su 5 stelle3.8(24 recensioni)
    • Slim, Scandinavian design
    • 100% recycled fabric
    • Ergonomic synchro mechanism

      Smart, eco-friendly office chair upholstered in stylish fabric made of 100% recycled PET bottles. Available in several modern colours. The chair has a low back and features adjustable armrests, seat depth and back height for best comfort.
    Voce di capitolato
      • Seat height: 470-595 mm
      • Seat depth: 485 mm
      • Seat width: 450 mm
      • Backrest height: 480 mm
      • Colour: Green blue
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 80000 Md
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Backrest: Low backrest
      • Load capacity: 120 kg
      • Wheel type: Stiff-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Weight: 20.4 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOffice-chair-LANCASTER-low-back
    • Famiglia di prodottoOffice Chairs
    • Gruppo di famigliaOffice chairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-04
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)485
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)20.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descrizione Uniclass 2015Office chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numero OmniClass23-21 13 25
    • Titolo OmniClassOffice Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText