Pubblica i tuoi prodotti
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm

    Rio Bar chair 750mm

    4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Voce di capitolato
    • Seat height:750 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:995 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,51 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRio-Bar-Chair-750
    • Famiglia di prodottoLunch and conference
    • Gruppo di famigliaChairs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)345
    • Profondità (mm)370
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Peso Netto (Kg)4.51
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Prodotti simili