Pubblica i tuoi prodotti
Classroom chair YNGVE 460mm
Classroom chair YNGVE 460mm
Classroom chair YNGVE 460mm

    Classroom chair YNGVE 460mm

    • Suitable for students between 1.08 and 1.42 m in height
    • Comfortable contoured seat
    • Complies with EN1729

    Versatile, comfortable school chair with a contoured seat and a rounded backrest with a bag hanger. The unique design makes it possible to sit on the chair in four different ways. Available with legs or a skid base in several heights and colours. A footrest that can be adjusted to two heights is included.

    Voce di capitolato
    • Seat height:520 mm

      Seat depth:300 mm

      Seat width:365 mm

      Width:465 mm

      Depth:505 mm

      Total height:900 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoschool-chair-yngve-460mm
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)465
    • Profondità (mm)365
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)8.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches