Pubblica i tuoi prodotti
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO

    Seating group OCTO

    4.1 su 5 stelle4.1(35 recensioni)
    • A natural meeting place
    • Hard-wearing HPL
    • Fixed benches

    Seating group with fixed benches and a round table that is perfect for gathering around. The seating set has hard-wearing surfaces and is ideal for corridors and common rooms.

    Voce di capitolato
    • Seat height:440 mm

      Height:720 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:108,6 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoseating-group-octo
    • Famiglia di prodottoSchool & Education
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)720
    • Larghezza (mm)1870
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Peso Netto (Kg)108.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titolo OmniClassBenches

    Disponibilità Regionale

    Europa