Pubblica i tuoi prodotti
Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4 su 5 stelle3.4(13 recensioni)
  • Supplied with artificial plants
  • Decorates and separates rooms
  • Wheels for extra flexibility

Screen wall with built-in, double-sided plant box, wheels and a modern line pattern at the top.

Voce di capitolato
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • Famiglia di prodottoDesk
  • Gruppo di famigliaAcoustics
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1720
  • Larghezza (mm)983
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleBetulla
  • Peso Netto (Kg)44.25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Descrizione Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying

Disponibilità Regionale

Europa