Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
akustikmiljo/products/1505c4c6-443a-492f-b808-78cadd557d6d
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
Sound Off Cloud
Non disponibile in Stati Uniti
Akustikmiljö
Follow
Archiviato
Sound Off Cloud
Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
Download non disponibile (file archiviati)
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Thickness 50 mm.
Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
Can be dressed in colours from textile Hush.
With our without LED lamps.
5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
Mount for ceiling is bought separately.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
sound-off-cloud
Famiglia di prodotto
Furniture
Gruppo di famiglia
Wall and Ceiling Acoustics
Tipo
Materiale di costruzione
Data di pubblicazione
2021-10-14
Numero di versione
1
Profondità (mm)
50
Links
Links
Link al Prodotto
https://gotessons.com/en/products/absorbents-wall-and-ceiling/sound-off-cloud
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
Prodotti simili
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Baffle Fusion
Download
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Panel Track
Download
Impact Acoustic®
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Download
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Baffle Wave Sine Bespoke
Download
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
Download
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Panel Jungle
Download