Pubblica i tuoi prodotti
Alfa Laval CB30
Alfa Laval

Alfa Laval CB30

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Copper brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint. They are maintenance free, provide a long service lifetime and can withstand high temperatures and extremely high design pressures. They are used in a range of duties including cooling, heating, evaporation and condensing.

Voce di capitolato
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocb30
  • Famiglia di prodottoHeat exchanger
  • Gruppo di famigliaBrazed plate heat exchangers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)313
  • Larghezza (mm)113
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Heat Exchanger
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Nome UNSPSCHeat exchangers
  • Codice UNSPSC40101802
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Descrizione Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Numero OmniClass23-27 23 13
  • Titolo OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania