Pubblica i tuoi prodotti
ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

This product is specified to install in one step low and high tile absorption like ceramic, porcelain stoneware, large formats, terrazzo, on surfaces leveled or not leveled, in floors and zones interior or exterior with a glue thickness between 4 mm and 30 mm without showing up retractions and on walls in interior areas with a glue thickness between 4 mm to 20 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico135043280
  • Famiglia di prodottoTyle adhesive
  • Gruppo di famiglia Thick layer adhesive
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Materiale secondarioCellulosa
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America