Pubblica i tuoi prodotti
Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

Voce di capitolato
  • Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico135045898
  • Famiglia di prodottoCeramic tiles
  • Gruppo di famigliaSolid finish
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-02-20
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleMalleable iron
  • Materiale secondarioMalleable iron
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America