Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
alfagres/products/12d19677-aa85-47ba-9b3c-bb5dabd6d5fa
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Materiali da costruzione - Altro
Cerámica Boticcino
Disponibile in Stati Uniti
alfa para la vida real
Follow
Cerámica Boticcino
Cerámica ideal para crear ambientes naturales que se logran por su tecnología RealHD. Lo que permite crear espacios amplios con colores claros, para pisos en ambientes interiores.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
225023850
Famiglia di prodotto
Ceramic tiles
Gruppo di famiglia
Natural stone finish
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-10-30
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
305
Profondità (mm)
450
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.alfa.com.coceramica-boticcino-000000000225023850/p
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Materiale secondario
Ceramica
Progettato in
Colombia
Prodotto in
Colombia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
Prodotti simili
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Download
alfa para la vida real
Cerámica craquele
Download
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Download
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Download
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Download
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Download