Pubblica i tuoi prodotti
Cerámica Hd lisboa ceniza 61 x 61 cm

Cerámica Hd lisboa ceniza 61 x 61 cm

Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico225026447
  • Famiglia di prodottoCeramic tiles
  • Gruppo di famigliaOrnamental finish
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)610
  • Larghezza (mm)610
  • Profondità (mm)18.06
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioCeramica
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America