Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
alfagres/products/43764764-ca72-4598-80e4-8bd7139ea8ac
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Materiali da costruzione - Altro
Rejilla canal piscina arena
Disponibile in Stati Uniti
alfa para la vida real
Follow
Rejilla canal piscina arena
La Piedra Tayrona de ALFA evoca con su color y textura lo mejor de las zonas cálidas de la Costa Caribe. Este material es resistente a la humedad y tiene una baja retención de temperatura para que no se caliente en las horas de máxima exposic
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
225026645
Famiglia di prodotto
Terrazo
Gruppo di famiglia
Natural stone finish
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-11-07
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
400
Profondità (mm)
150
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.alfa.com.co/rejilla-canal-piscina-arena-000000000225026645/p
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Cementizio
Materiale secondario
Cementizio
Progettato in
Colombia
Prodotto in
Colombia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
Prodotti simili
alfa para la vida real
Cerámica Boticcino
Download
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Download
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Download
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Download
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Download
alfa para la vida real
Cerámica piso madera oporto
Download