Pubblica i tuoi prodotti
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm

    Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm

    Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

    con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

    atemporales

    Voce di capitolato
    • Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

      con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

      atemporales

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico225027378
    • Famiglia di prodottoCeramic tiles
    • Gruppo di famigliaSolid finish
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-28
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)610
    • Profondità (mm)610
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America