Pubblica i tuoi prodotti
Cerámica nordico beige coral
Cerámica nordico beige coral
Cerámica nordico beige coral
Cerámica nordico beige coral

    Cerámica nordico beige coral

    Cerámica en formato30x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

    con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

    atemporales.

    Voce di capitolato
    • Cerámica en formato30x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

      con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

      atemporales.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico225027380
    • Famiglia di prodottoCeramic tiles
    • Gruppo di famigliaNatural stone finish
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-28
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America