465_Biplane 140x140 high tavolo

465_Biplane 140x140 high tavolo

Tavolo alto quadrato con struttura composta da 4 gambe in alluminio pressofuso, con finitura verniciata, unite fra loro con un ripiano. Piano e ripiano in mdf laccato sp. 22 mm. Un’intuizione compositiva che dà vita ad un sistema di tavoli di grande duttilità nelle forme, nelle dimensioni e negli utilizzi. Il progetto nasce dall’idea di ottenere una serie ampia e differenziata di modelli. Le gambe in alluminio pressofuso sono fissate ad un sottopiano centrale e al piano del tavolo, componendo così una solida struttura. Il numero delle gambe è variabile a seconda della dimensione del piano, disponibile in diverse forme e finiture.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico465-Biplane-140x140-high
  • Famiglia di prodottoTable
  • Gruppo di famigliaBiplane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 1.4L853
  • Descrizione Uniclass 1.4Office furniture
  • Codice Uniclass 2.0PR-35-12-59
  • Descrizione Uniclass 2.0Office Tables
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
  • Descrizione Uniclass 2015Office tables
  • Codice Riferimento NBS35-12-59
  • Descrizione Riferimento NBSOffice Tables
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America