Pubblica i tuoi prodotti
MIURA table rettangolare - altezza 73cm - pieghevole
MIURA table rettangolare - altezza 73cm - pieghevole
MIURA table rettangolare - altezza 73cm - pieghevole
MIURA table rettangolare - altezza 73cm - pieghevole
MIURA table rettangolare - altezza 73cm - pieghevole
MIURA table rettangolare - altezza 73cm - pieghevole
MIURA table rettangolare - altezza 73cm - pieghevole
    PLANK

    MIURA table rettangolare - altezza 73cm - pieghevole

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)

    Il tavolo MIURA è un tavolo versatile che può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. La struttura è in alluminio verniciato a polvere nei colori nero o bianco, in combinazione con un piano pieghevole.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI PRODUZIONE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      NUMERO ARTICOLO: 9586-01/9587-01

      I piani dei tavoli sono disponibili come:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in bianco e nero
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, solo per uso interno) in Nero Ingo.

      Colori speciali disponibili su richiesta

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomiura_table
    • Famiglia di prodottoMiura
    • Gruppo di famigliaTable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)730
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products