Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
491_Biplane 240x105 high tavolo
Alias

491_Biplane 240x105 high tavolo

Tavolo alto rettangolare con struttura composta da 4 gambe in alluminio pressofuso, con finitura verniciata, unite fra loro con un ripiano. Piano e ripiano in mdf laccato sp. 22 mm. Un’intuizione compositiva che dà vita ad un sistema di tavoli di grande duttilità nelle forme, nelle dimensioni e negli utilizzi. Il progetto nasce dall’idea di ottenere una serie ampia e differenziata di modelli. Le gambe in alluminio pressofuso sono fissate ad un sottopiano centrale e al piano del tavolo, componendo così una solida struttura. Il numero delle gambe è variabile a seconda della dimensione del piano, disponibile in diverse forme e finiture.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico491-Biplane-240x105-high
  • Raccolta di collezioniTable
  • CollezioneBiplane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
  • Descrizione Uniclass 2015Office tables
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America