biplane 90x90 400biplane 90x90 400biplane 90x90 400
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

biplane 90x90 400

tavolo quadrato con struttura composta da gambe in alluminio pressofuso, con finitura verniciata o lucida, unite fra loro con un ripiano. Piano in: multistrato impiallacciato rovere con bordo in massello sp. 20mm; MDF laccato antigraffio; marmo sp. 20mm (finitura levigata fine con trattamento idrorepellente antimacchia). Ripiano in: multistrato impiallacciato rovere sp. 15mm; MDF laccato.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobiplane-400
  • Famiglia di prodottoTable
  • Gruppo di famigliaBiplane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 1.4L8343
  • Descrizione Uniclass 1.4Tables
  • Codice Uniclass 2.0PR-31-22
  • Descrizione Uniclass 2.0Desks, Tables And Worktops
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
  • Codice Riferimento NBS31-22
  • Descrizione Riferimento NBSDesks, Tables And Worktops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Numero OmniClass23-21 23 15
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America