biplane ovale 406 /407biplane ovale 406 /407biplane ovale 406 /407
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Alias

biplane ovale 406 /407

tavolo ovale con struttura composta da gambe in alluminio pressofuso, con fnitura verniciata o lucida, unite fra loro con un ripiano. Piano in MDF sp. 22mm laccato antigraffio. Ripiano in multistrato sp. 15mm laccato.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobiplane-oval-406-407
  • Famiglia di prodottoTable
  • Gruppo di famigliaBiplane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
  • Codice CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Titolo OmniClassResidential Tables
  • Numero OmniClass23-21 23 15
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America