Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

HIGHFRAME 416

Unique ref.: highframe_416
Produttore: Alias Design
Famiglia prodotto: Furniture
Gruppo prodotto: Chair
Larghezza (mm): 44
Altezza (mm): 82
Profondità (mm): 56
Data di pubblicazione: 2012-05-04
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Sedia impilabile con struttura composta da profilo di alluminio estruso ed elementi pressofusi di alluminio, seduta e schienale in rete ignifuga di poliestere spalmata con pvc o in pelle pelle Frau® o in tessuto Kvadrat®.


Materiale principale: PVC
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 7.5

Categoria BIMobject: Arredo - Sedie, sgabelli, panche
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating
NBS Reference Codice: 31-12
NBS Reference Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nome Valore
Depth 560 mm
Height 820 mm
Seat Height 470 mm
Width 440 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved