uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

HIGHFRAME 417

Unique ref.: highframe_417
Produttore: Alias Design
Famiglia prodotto: Furniture
Gruppo prodotto: Chair
Larghezza (mm): 51
Altezza (mm): 82
Profondità (mm): 56
Data di pubblicazione: 2012-05-04
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Sedia impilabile con braccioli con struttura composta da profilo di alluminio estruso ed elementi pressofusi di alluminio, seduta e schienale in rete ignifuga di poliestere spalmata con PVC o in pelle Pelle Frau® o in tessuto Kvadrat®.


Materiale principale: PVC
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 8

Categoria BIMobject: Arredo - Sedie, sgabelli, panche
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating
NBS Reference Codice: 31-12
NBS Reference Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nome Valore
Depth 560 mm
Height 820 mm
Seat Height 470 mm
Width 510 mm

BIMobject®