Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

N03 Kobi High Stool

Unique ref.: Kobi-Stool_N03
Produttore: Alias Design
Famiglia prodotto: Furniture
Gruppo prodotto: chairs
Larghezza (mm): 540
Altezza (mm): 890
Profondità (mm): 440
Data di pubblicazione: 2018-10-08
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (13)
High stool in enamelled steel. Cushion in expanded polyurethane upholstered in eco-leather Serge Ferrari® or Camira® or Kvadrat® fabric or Pelle Frau® leather (not removable).


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Arredo - Sedie, sgabelli, panche
Classificazione IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Codice: L8222
Uniclass 1.4 Descrizione: Chairs
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_50_12
Uniclass 2015 Descrizione: Chairs, seats and benches
NBS Reference Codice: 31-12
NBS Reference Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nome Valore
Depth 440 mm
Height 890 mm
Seat Height 795 mm
Width 540 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved