Pubblica i tuoi prodotti
Alluser C4 - Doppia porta cilindrica automatica

Alluser C4 - Doppia porta cilindrica automatica

l modello C4 di Alluser è un doppio portale di sicurezza cilindrico progettato per garantire controllo pedonale ad alta sicurezza anche in ambienti compatti, offrendo al tempo stesso massima protezione fisica e elevata capacità di transito.
Con una larghezza totale di 1.750 mm, la C4 ospita due porte indipendenti, ciascuna con luce di passaggio di 600 mm e diametro interno di 820 mm, assicurando la massima efficienza senza compromettere la sicurezza.

Grazie al suo ingombro ridotto, alla modularità e alle tecnologie avanzate di controllo accessi, la C4 è ideale per applicazioni 24/7 come palestre, edifici direzionali, spazi di co-working e impianti automatizzati che richiedono un ingresso sicuro e non presidiato.

Può essere equipaggiato con il sistema APD (Anti-Piggybacking Detection), una tecnologia a sensori ad ultrasuoni che impedisce il passaggio simultaneo di più persone, verificando la presenza di un solo utente all’interno di ciascuna cabina.

Voce di capitolato
  • Dimensioni
    Larghezza complessiva: 1.750 mm (doppia cabina)
    Diametro cabina: 820 mm
    Luce di passaggio per cabina: 600 mm
    Altezza interna: 2.048 mm
    Altezza esterna:
    2.382 mm versione S
    2.320 mm versione R

    Dotazioni standard
    Finitura esterna verniciata a polveri RAL (colori perlati disponibili come optional)
    Sistema di illuminazione a LED 3000 K con durata di 50.000 ore
    Sensori di presenza e sicurezza a infrarossi integrati
    Porte scorrevoli curve con sistema fail secure
    Sblocco di emergenza
    Segnalatori luminosi LED su entrambi i lati
    Scheda madre Alluser con software APS per la gestione del sistema di interblocco

    Vetri disponibili
    Vetro standard: P2A (EN 356)
    Vetri anti-vandalo opzionali: P4A e P6B (EN 356)
    Vetri antiproiettile opzionali: BR3 e BR4 (EN 1063)

    Opzioni disponibili
    APD – Anti-Piggybacking Device: sistema di sensori ultrasonici per rilevamento di doppia presenza
    Finiture in acciaio inox o alluminio spazzolato/lucidato
    Modulo di controllo Web LAN
    Pannello di comando aggiuntivo e chiave di servizio
    Tappeto a pressione, tappetino a 2 zone o sensore reed tamper
    Pulsante di emergenza per riapertura sicura dell’ultima porta

    Versioni disponibili
    C4-S: struttura saldata per installazione a filo pavimento
    C4-R: base rialzata per installazione in appoggio
    C4-K: fornita in kit per assemblaggio in loco

    Applicazioni tipiche
    Centri fitness e palestre 24/7
    Uffici aziendali e spazi di co-working
    Accessi automatizzati e non presidiati
    Laboratori R&D e strutture farmaceutiche
    Infrastrutture sensibili e varchi ad alta sicurezza

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoalluser-c4-double-cylindrical-security-portal
  • Famiglia di prodottoLe porte cilindriche
  • Gruppo di famigliaPorte Interbloccate Automatiche di Sicurezza
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2320
  • Larghezza (mm)1750
  • Profondità (mm)988
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza