Pubblica i tuoi prodotti
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
    Alterna

    Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Isella Vanity unit 120 (60+2x30) comes with a 60 Isella Vanity unit, and 2 pcs of Isella open units. With ceramic washbasin. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm.

    To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets.

    Handles are available as accessories.

    Total width: 1 213 mm
    Depth: 470 mm
    Height: 737 mm

    Colors vanity units: white highgloss, white matte and light grey matte

    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIsellaunderskap_porslin_2x_oppen_enkelho
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaBadrumsmöbler
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Svezia