Pubblica i tuoi prodotti
ARMANI - BAIA Mobile con lavabo
ARMANI - BAIA Mobile con lavabo
    Roca

    ARMANI - BAIA Mobile con lavabo

    4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)
    Questo impressionante mobile sospeso è l'autentico fiore all'occhiello della collezione Baia. Il lavabo Surfex® completamente integrato, nonché sapientemente abbinato alla finitura Off-White, le sue linee continue e l'elegante portasciugamano impreziosiscono qualsiasi bagno, conferendogli un innegabile tocco di lusso. Grazie agli armadi laterali Push&Pull integrati nei piedini e ai due spaziosi cassetti sul davanti con chiusura soft-close e provvisti di bordatura in metallo, la funzionalità di questa soluzione è pari alla sua qualità in termini di design. La bordatura in metallo e i portasciugamani laterali con finitura Greige che ne seguono il contorno non fanno che risaltare ulteriormente la raffinatezza classica di questo mobile.
    Voce di capitolato
    • This impressive floating vanity is the iconic highlight of the Baia collection. Featuring a fully integrated Surfex® washbasin in a matching Off-white finish, its seamless lines and elegant towel rail instantly endow any bathroom with an undeniable touch of luxury. It has Push&Pull side cabinets integrated into the legs and two capacious metal-trimmed soft-close drawers at the front, making it as well-designed as it is functional. The metallic trim and lateral Greige towel rails that follow its contour emphasize the classic sophistication of the unit.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA8513684xx
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaBaia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario