Pubblica i tuoi prodotti
Milano Mirrors
Milano Mirrors
    Alterna

    Milano Mirrors

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Milano mirrors with finely cut edges and corners. For wall mounting. 5 mm mirror thickness. Safety film on the back. The mirrors can be mounted both lying and standing. Sizes: 500, 600, 900 and 1000
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market. Milano 500 Size: W 500 x H 800 mm Milano 600 Size: W 600 x H 800 mm Milano 900 Size: W 900 x H 800 mm Milano Size: W 1 000 x H 800 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMilano_speglar
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaBadrumsmöbler
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors