Pubblica i tuoi prodotti
Europe // ALUCOBOND® Pannelli scatolati con sistema SZ20
Europe // ALUCOBOND® Pannelli scatolati con sistema SZ20
Europe // ALUCOBOND® Pannelli scatolati con sistema SZ20
Europe // ALUCOBOND® Pannelli scatolati con sistema SZ20

    Europe // ALUCOBOND® Pannelli scatolati con sistema SZ20

    3.6 su 5 stelle3.6(16 recensioni)
    Sistema ALUCOBOND® SZ20 (a incastro maschio-femmina) = sistema di facciata ventilata: un sistema a pannelli a cassetta consigliato per la posa orizzontale con fissaggio a scomparsa degli elementi del pannello a cassetta. ALUCOBOND® è leader mondiale nel mercato dei pannelli compositi in alluminio. Sin dalla loro introduzione sul mercato nel 1969, questi pannelli sono stati utilizzati soprattutto in architettura e per programmi di identità aziendale, in particolare per facciate, rivestimenti di pareti e coperture. I pannelli si distinguono per la loro estrema planarità e rigidità e, in particolare, per la loro eccellente formabilità con tecniche di lavorazione semplici. ALUCOBOND®, combinato con un sistema costruttivo ventilato, unisce le caratteristiche di efficienza energetica, economicità e qualità architettonica. ALUCOBOND® è disponibile in un’ampia varietà di colori, finiture e formati. Per quanto riguarda la classificazione al fuoco, è disponibile nella Classe A2 (incombustibile) o, in alternativa, nella Classe B (ignifugo) secondo la norma EN 13501-1.
    Voce di capitolato
    • Pannelli compositi in alluminio ALUCOBOND® per facciate / rivestimenti edilizi / facciate continue / rivestimenti interni / soffitti / tetti / identità aziendale ecc. Gamma di finiture standard disponibili: Artenara, Premium Anodised / Anodised, Solid, Metallic, Anodized Look, naturAL, Spectra, Sparkling, Terra, Urban, Rocca, Design. Colori personalizzati su richiesta. Composizione e classificazione antincendio: Materiale composito in alluminio con rivestimenti in alluminio da 0,5 mm su entrambi i lati e un'anima con riempitivo minerale conforme alla norma EN 13501-1, classe A2; s1; d0 o classe B; s1; d0
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalucobond-sz20
    • Famiglia di prodottoFacade / Wall Cladding
    • Gruppo di famigliaAluminum Composite Panel / Aluminium Panel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1505
    • Larghezza (mm)6800
    • Profondità (mm)35
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Nome UNSPSCExterior finishing materials
    • Codice UNSPSC3015

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa Oceania