Pubblica i tuoi prodotti
Amarr® 3552 Aluminum Garage Door
Amarr

Amarr® 3552 Aluminum Garage Door

4.0 su 5 stelle4.0(7 recensioni)

The Amarr 3552 aluminum door creates a clean style that is perfect for automotive showrooms and repair centers, service stations, car washes, fire houses, restaurants, and sports complexes. These doors can be mounted stationary or operative as a stylish alternative for al fresco situations.

MAXIMUM VISIBILITY

The ClearView Aluminum Strut System does not restrict the viewing area while adding strength and durability.

ECO-FRIENDLY

The Amarr 3552 provides maximum natural light and visibility to help reduce electric light requirements while enhancing indoor environmental quality.

Voce di capitolato
  • Amarr 3552
    R-ValueN/A
    Steel ThicknessN/A
    Panel DesignStile & Rail
    Steel EmbossmentN/A
    Construction LayersOne
    Max Std Width24'2"
    Max Std Height20'1"
    Door Thickness2" (5.1cm)
    U-ValueN/A

    garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAmarr-3552-Aluminum-Garage-Door
  • Famiglia di prodottoDoors
  • Gruppo di famigliaAluminum Sectional - Aluminum Full View Garage Door
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte per Garage
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCMetal doors
  • Codice UNSPSC30171505
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titolo OmniClassSectional Overhead Metal Doors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors