Pubblica i tuoi prodotti
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
    Amarr

    Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door

    3.9 su 5 stelle3.9(27 recensioni)

    Amarr 3582 Aluminum MultiView doors make a unique design statement with the widest single piece of glass that specifications, safety, and reliability standards allow. Constructed of 2” thick extruded aluminum rails and stiles, these doors are built to last.

    MAXIMUM VISIBILITY

    No vertical on 8’ door with single pane glazing. The ClearView Strut system does not restrict the viewing area while adding strength and durability.

    UNLIMITED COLOR OPTIONS

    Choose from 6 anodize, 21 powder coat, 26 PVDF (Kynar®) and unlimited RAL and custom color finishes. Find the color that best complements your architectural design.

    Voce di capitolato
    • Amarr 3582
      R-Valuen/a
      Steel Thicknessn/a
      Panel DesignStile & Rail
      Steel Embossmentn/a
      Construction LayersOne
      Max Std Width20’2”
      Max Std Height20’1”
      Door Thickness2” (5.1cm)
      U-Valuen/a

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAmarr-3582-Aluminum-Multiview-Garage-Door
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaAluminum Sectional - Aluminum MultiView Garage Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte per Garage
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Codice UNSPSC30171505
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descrizione Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titolo OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors