Pubblica i tuoi prodotti
Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Series ARK-EZ-STD Valve and Meter Support Stand allows for quick and easy valve installation and field adjustable height. The support stand is made of durable all-welded construction and incorporates a corrosion-resistant coating.

Voce di capitolato
  • Features

    • Sold in pairs
    • Stands easily adapt to fit varying heights
    • Steel bars have corrosion-resistant coating
    • Yoke and mounting plate are epoxy-coated cast iron
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoark-ez-std
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaBackflow Prevention
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings