Pubblica i tuoi prodotti
Ball Valve - BV

Ball Valve - BV

4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)

BV Series Ball Valves are used in pilot lines to provide a positive shutoff in any override or maintenance situation for simple trouble shooting. This 2-piece, full port valve features: bottom loaded stems, PTFE seats and packing.

Voce di capitolato
  • Features

    • Used in pilot lines to provide a positive shutoff
    • Size: 1/4 in. – 1 in. NPT
    • Two-piece, full port valve features bottom loaded stems, PTFE seats and packing
    • For any override or maintenance situation for simple troubleshooting
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBV
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaAutomatic Control Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING