Pubblica i tuoi prodotti
Flanged and Plain Check Valves - FPP

Flanged and Plain Check Valves - FPP

Series FPP (Plain) and FFF (Flanged) Check Valves are designed to permit free flow in one direction and to prevent return flow in the opposite direction. The unique design of the Ames "Spring-Swing" check valve enables it to function with an extremely high degree of efficiency. This efficiency is evidenced in the extremely rapid tight-sealing action of the flapper against the valve seat and in the remarkably low resistance to flow through the valve at full flow.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFPP
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaCheck Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING