Pubblica i tuoi prodotti
Flo-Clean Strainer - LF60

Flo-Clean Strainer - LF60

LF60 Series Flo-Clean Strainers are used to filter the fluid passing through the pilot circuit, and provide protection to pilot circuit speed controls and pilots. It is installed in the inlet body port of the Main Valve, exposing the strainer element to main line flow. The currents and flow across the screen create a self-scouring effect, cleaning the filter element.

Voce di capitolato
  • Features

    • Flow across the screen creates a self-scouring effect that cleans the filter element
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Installed in the inlet body port of the Main Valve, where the strainer element is exposed to main line flow
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLF60
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaAutomatic Control Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descrizione Uniclass 2015Control valves
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING