Pubblica i tuoi prodotti
CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels
AMX

CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels

OVERVIEW
The Rough-In Box is an optional accessory for Modero X Series 19" or 20" Wall Mount Touch Panels. It allows the panel to be mounted directly to the studs/pre-wall and includes a wall box and mounting screws.

Keywords: Harman

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoamx-00154
  • Famiglia di prodottoElectrical
  • Gruppo di famigliaGeneral Purpose Controls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-09-16
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica