Pubblica i tuoi prodotti
299 Forged Steel Clevis
Archiviato

299 Forged Steel Clevis

Size Range: 3/8" through 4"

Material: Forged steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: For use on high temperature piping installations.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 14), WW-H-171-E (Type 14), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 14).

Features:

  • Available with pin and cotter pins, if required.

Note: The acceptability of galvanized coatings at temperatures above 450°F is at the discretion of the end user.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoanvil-fig-299
  • Famiglia di prodottoPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Gruppo di famigliaRod Attachments
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-05-31
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione