Pubblica i tuoi prodotti
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Conservationist® gas water heaters deliver 80% thermal efficiency for a variety of light-duty applications: office buildings, duplex/fourplex apartment homes and more. They feature automatic safety shutoff and PermaGlas® glass lining that prevents tank corrosion for years of dependable hot water.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaosmith-bt
    • Famiglia di prodottoStorage Water Heaters
    • Gruppo di famigliaConservationist BT Series
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-10-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Descrizione Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 13 13
    • Titolo OmniClassHot Water Tank Gas Heaters