Pubblica i tuoi prodotti
Dura-Power™ DEN and DEL
Dura-Power™ DEN and DEL

    Dura-Power™ DEN and DEL

    4.7 su 5 stelle4.7(31 recensioni)
    The Dura-Power™ DEN (standard upright) and DEL (lowboy) series is available with tank capacities from 6 through 119-gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).

    Features

    • Capacities from 6 – 119 gallons
    • Most models convert to three-phase or single-phase in field for easy installation
    Voce di capitolato
    • Tech Specs Specifications Gallon Capacity: 6 - 119 Hi Cube Trailer Load Factor: 0.01 - 1.75 Maximum Kilo Input: 3 - 12 Number of Elements: 1 - 2 Dimensions Diameter (Inches): 14 1/4 - 29 3/8 Approximate Shipping Weight (lbs.): 35 - 331 Height to the top of the Heater (Inches): 15 1/2 - 62 4/9
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaosmith-dura-den-del
    • Famiglia di prodottoStorage Water Heaters
    • Gruppo di famigliaDura-Power
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-24
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Descrizione Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 00
    • Titolo OmniClassHot Water Heaters