Pubblica i tuoi prodotti
Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Conservationist® small volume powered burner water heaters are ideal for commercial applications, with inputs up to 740,000 BTUs. They provide outstanding 80% thermal efficiency, thanks to a sealed combustion chamber that reduces heat loss. Other innovations include fully automatic controls and an inspection port for flame monitoring during operation.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaosmith-btp_small-volume
  • Famiglia di prodottoStorage Water Heaters
  • Gruppo di famigliaConservationist Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-10-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 13 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Gas Heaters