Pubblica i tuoi prodotti
Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity

Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity

The Conservationist® Duraclad oil-fired models are ideal for mid-sized commercial applications (up to 700,000 Btu/hr. input). The larger models have an optional two-stage pump for use with below-grade oil storage tanks. And every model features two handhole cleanouts for easy servicing.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaosmith-cof_duraclad
  • Famiglia di prodottoStorage Water Heaters
  • Gruppo di famigliaConservationist Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-10-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 34 46
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Oil-Fired Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 00
  • Titolo OmniClassHot Water Heaters