Pubblica i tuoi prodotti
Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)

The Cyclone® Xi is a light-duty, power direct vent, fully condensing commercial gas water heater with an internal helical heat exchanger. This helical heat exchanger helps Cyclone Xi achieve 96% thermal efficiency and deliver outstanding hot water output.

Features

  • Energy Star® qualified
  • Helical internal heat exchanger
  • Versatile Power Direct Vent design
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaosmith-cyclone_xi-btx
  • Famiglia di prodottoStorage Water Heaters
  • Gruppo di famigliaCyclone Xi
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-10-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 13 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Gas Heaters