Pubblica i tuoi prodotti
Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity
Archiviato

Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity

The Dura-Power® DEN (standard upright) series is available with tank capacities from 6 through 119 gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaosmith-den
  • Famiglia di prodottoStorage Water Heaters
  • Gruppo di famigliaDura-Power
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-17
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descrizione Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 00
  • Titolo OmniClassHot Water Heaters