Pubblica i tuoi prodotti
Aerotermi AB034IT-0020
Apen Group

Aerotermi AB034IT-0020

L'aerotermo è costituito da una batteria in rame/alluminio a
più ranghi, da uno o due ventilatori assiali e da un telaio in
materiale composito.
Gli aerotermi hanno di serie:
- la valvola di sfiato
- il microtermostato per l'avviamento ventilatore solo in presenza di acqua a temperatura >42°C (funz. Inverno).
- gli aerotermi hanno, di serie, anche il regolatore di portata aria a 5 velocità.
Se dotati del kit "vaschetta raccogli condensa" possono essere usati anche per il condizionamento estivo.

Voce di capitolato
  • 5 models from 16 kW to 70 kW. High efficiency coil exchange with one or more flaps. Adjustable horizontal louvers. IP25B Protection degree. Rotating Brackets supplied as standard. Optional condensate drip tray housing for cooling mode Antistatic plastic material
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAB034IT-0020
  • Famiglia di prodottoWater Fan Heater
  • Gruppo di famigliaAB Water Fan Heater
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)730
  • Larghezza (mm)765
  • Profondità (mm)595
Relativo a
  • Materiale principaleRame
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)27
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 15 17 17
  • Titolo OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC