Pubblica i tuoi prodotti
Kondensa LK105
Apen Group

Kondensa LK105

KONDENSA, generatori pensili a condensazione modulanti, a basse emissioni di NOx, con rendimenti fino al 108%. Il generatore Kondensa serie LK è caratterizzato da: - Alta qualità dei materiali utilizzati, quali acciaio inox AISI 441, pannelli pre-verniciati ed elettronica all’avanguardia; - Sistemi di combustione a premiscelazione, con bassissime emissioni inquinanti; - Sistemi di produzione innovativi ed efficienti; - Affidabilità e sicurezza garantite da un collaudo in fabbrica al 100%. Caratteristiche Tecniche - Potenzialità da 5 kW a 97 kW. - Circuito di combustione stagno. - Camera di combustione in acciaio Inox AISI 441, tubi scambiatori e scatola raccolta fumi in acciaio Inox AISI 441 a basso contenuto di carbonio. - Rendimento fino al 108% secondo il potere calorifico inferiore (Hi). - Bruciatore a gas premiscelato modulante, a basse emissioni di NOx in classe 5 in conformità alla norma EN 1020 2009. - Scheda elettronica con modulazione continua della potenza controllata da microprocessore, che consente risparmi energetici fino al 50%. - Elevatissima riduzione della stratificazione dell’aria. - Impiego di una sofisticata tecnica di miscelazione aria/gas che rende assolutamente sicuro il generatore. - Termostato di sicurezza ed elettrodo di rilevazione condensa. - Alimentazione elettrica 230V monofase 50Hz. - Omologazione CE in conformità a tutte le normative vigenti.
Voce di capitolato
  • Generatore d’aria calda a condensazione a scambio diretto aria/aria, con bruciatore premiscelato a gas metano o gas GPL, a modulazione continua della potenza termica. Circuito di combustione di tipo stagno. Il generatore Kondensa serie LK è caratterizzato da: - Camera di combustione in acciaio inox AISI 441, a basso contenuto di carbonio, idoneo al funzionamento in condensazione. - Termostato di sicurezza fornito di serie. - Sifone scarico condensa con elettrodo per rilevazione intasamento fornito di serie. - Scheda elettronica controllata da microprocessore, che consente risparmi energetici fino al 30% e rendimenti fino al 108,4% (Hi). - Pannello LCD di interfaccia con funzioni di gestione delle temperature, accensione, regolazione e parametrizzazione del modulo gas. - Kit trasformazione per gas GPL fornito di serie. Omologazione CE. Tipo apparecchio B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, in conformità per costruzione e finalità al Regolamento apparecchi a gas 2016/426/CE, ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, ai requisiti della Direttiva ROHS III 2015/863/UE, ai requisiti della Direttiva ROHS II 2011/65/EU ai requisiti della Direttiva compatibilità elettromagnetica 014/30/UE ed ai requisiti del Regolamento ErP 2281/2016/UE. Saldature certificate secondo: EN ISO 15614-1 Qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura, EN ISO 15613 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - qualificazione sulla base di test di saldatura di pre-produzione, EN ISO 9606-1 Specificazione e qualificazione dei saldatori per la saldatura per fusione degli acciai.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKondensa_LK105
  • Famiglia di prodottoGas Heaters
  • Gruppo di famigliaKondensa LK series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)845
  • Larghezza (mm)1740
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioMetallo in lastre
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)145
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCSpace heaters
  • Codice UNSPSC40101819
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_33
  • Descrizione Uniclass 2015Gas fired unit heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
  • Numero OmniClass23-33 15 17 17
  • Titolo OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Codice CSI UniFormat IID3020
  • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems