Pubblica i tuoi prodotti
Aquakond AKY100
Apen Group
Archiviato

Aquakond AKY100

AquaKond AKY è un sistema composto da caldaia a condensazione per esterno, con bruciatore a basso NOx, disponibile nelle versioni da 32 kW, 34 kW, 50 kW, 70 kW e 100 kW, abbinabile ad aerotermi interni. Il progetto è stato pensato e realizzato con l’obiettivo di ottenere un prodotto di altissima qualità in termini di tecnologia, di ecologia e di design. Classe A Elevati rendimenti di combustione fino al 109% garantiscono un risparmio di combustibile notevole rispetto ai sistemi tradizionali non a condensazione. Classe A di efficienza energetica (secondo Reg. 811/2013/CE). Bruciatore premiscelato in Classe NOx 6 secondo EN15502-1. Dotazioni INAIL di Serie Ogni caldaia AKY050, AKY70 e AKY100, è dotata di serie dei dispositivi di sicurezza, di protezione e controllo secondo la normativa INAIL (ex I.S.P.E.S.L.).
Voce di capitolato
  • Caratteristiche Tecniche Mantello in ABS Metacrilato metallizzato. Elevatissimi rendimenti utili fino al 109% (classe di rendimento 4 stelle). Bruciatore premiscelato modulante a basso NOx, in classe 5 in conformità alla norma EN483. Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio. Grado di protezione IPX5D. Apparecchiatura elettronica a microprocessore con autoverifica che gestisce tutte le operazioni di comando e controllo del bruciatore. Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica caldaia. Per le Versioni da 50 kW, 70 kW e 100 kW Dotazioni INAIL (ex ISPESL) di Serie.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAKY100
  • Famiglia di prodottoWater heaters
  • Gruppo di famigliaAKY Condensing Boilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)974
  • Larghezza (mm)579
  • Profondità (mm)496
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)90
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Codice UNSPSC401020
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers
  • Codice CSI UniFormat IID3020
  • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems