Pubblica i tuoi prodotti
Aquakond AKN100 Caldaia a condensazione
Apen Group

Aquakond AKN100 Caldaia a condensazione

AquaKond AKN, caldaia a condensazione per esterno, con bruciatore a basso NOx, disponibile nelle versioni da 32 kW, 34 kW, 50 kW, 70 kW e 100 kW, abbinabile ad aerotermi interni.

Il progetto è stato pensato e realizzato con l’obiettivo di ottenere un prodotto di altissima qualità in termini di tecnologia, di ecologia e di design.

Classe A

Elevati rendimenti di combustione fino al 108% garantiscono un risparmio di combustibile notevole rispetto ai sistemi tradizionali non a condensazione.

Classe A di efficienza energetica (secondo Reg. 811/2013/CE).

Bruciatore premiscelato in Classe NOx 6 secondo EN15502-1.

Dotazioni INAIL di Serie

Ogni caldaia AKN050, AKN70 e AKN100, è dotata di serie dei dispositivi di sicurezza, di protezione e controllo secondo la normativa INAIL (ex I.S.P.E.S.L.).

Detrazione Fiscale

Con l’installazione del sistema AquaKond AKN, in caso di sostituzione dell’impianto di riscaldamento, è possibile accedere alla detrazione fiscale sul prezzo di acquisto dei prodotti e della realizzazione dell’impianto, compreso lo smaltimento dell’impianto esistente.

La detrazione al 65% è possibile solo in abbinamento ad un sistema di termoregolazione “evoluta” in Classe V° o superiore, come i nostri SmartEasy e SmartWeb.

Caratteristiche Tecniche

- Mantello in ABS Metacrilato metallizzato e fondo in lamiera preverniciata.

- Elevatissimi rendimenti utili fino al 108%.

- Bruciatore premiscelato modulante a basso NOx, in classe 6 in conformità alla norma EN15502-1.

- Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio.

- Grado di protezione IPX5D.

- Apparecchiatura elettronica a microprocessore con autoverifica che gestisce tutte le operazioni di comando e controllo del bruciatore.

- Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica caldaia.

- Per le Versioni da 50 kW, 70 kW e 100 kW Dotazioni INAIL (ex ISPESL) di Serie.

Voce di capitolato
  • AquaKond AKNew è un sistema composto da caldaia a condensazione per esterno con bruciatore a basso NOx abbinabile ad aerotermi interni.

    CARATTERISTICHE TECNICHE

    • Mantello in ABS Metacrilato metallizzato.
    • Elevatissimi rendimenti utili superiori al 104%.
    • Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambiente superiore al 91,0% [Regolamento “Ecodesign” 813/2013/CE].
    • AKN032-070: Classe di efficienza energetica: A - [Reg. “Ecolabel” 811/2013/CE].
    • Bruciatore premiscelato modulante a basso NOx, in classe 6 in conformità alla norma EN15502-1.
    • Valvola aria/gas modulante.
    • Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio.
    • Vaso d’espansione da litri 10.
    • Scarico condensa integrato.
    • Scarico fumi forzato.
    • Apparecchiatura di controllo e sicurezza.
    • Accensione elettronica.
    • Circolatore ELETTRONICO a portata variabile ad alta prevalenza
    • Sonda NTC di regolazione temperatura acqua di caldaia.
    • Termostato di sicurezza
    • Flussimetro di controllo circolazione acqua nell’impianto.
    • Termofusibile controllo temperatura scambiatore.
    • Termofusibile controllo temperatura fumi.
    • Grado di protezione IPX5D.
    • Apparecchiatura elettronica a microprocessore con autoverifica che gestisce tutte le operazioni di comando e controllo del bruciatore.
    • Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica caldaia.
    • Omologazione CE in conformità alle direttive di prodotto.

    La caldaia dispone di serie della protezione antigelo che viene attivata in fabbrica.

    La caldaia non è fornita di precarica glicole

    ACCESSORI DI SERIE CALDAIA

    • Kit rubinetto e raccordi gas.
    • Rubinetto di carico impianto.
    • Dima di carta per foratura.
    • Kit per trasformazione a GPL.
    • AKN032-070: Tubi flessibili inox per la connessione dell’aerotermo alla caldaia, lunghezza 500 mm.

    AKN050-070-100: DISPOSITIVI DI SICUREZZA, PROTEZIONE E CONTROLLO: COMPONENTI INAIL DI SERIE

    • Valvola di sicurezza certificata.
    • Pressostato di sicurezza circuito acqua a riarmo manuale.
    • Pressostato di minima pressione acqua a riarmo manuale.
    • Flussimetro di controllo circolazione acqua nell’impianto.
    • Termometro.
    • Manometro per pressione circuito idraulico
    • Pozzetto per il termostato di controllo.
    • Pozzetto per valvola intercettazione combustibile.
    • Rubinetto a tre vie con flangia per il manometro di controllo.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAKN100
  • Famiglia di prodottoWater heaters
  • Gruppo di famigliaAKN Condensing Boilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)974
  • Larghezza (mm)579
  • Profondità (mm)496
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)90
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Codice UNSPSC401020
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers
  • Codice CSI UniFormat IID3020
  • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems