Pubblica i tuoi prodotti
Gomito 90° M/F
Archiviato

Gomito 90° M/F

La serie di raccorderia safety, frutto della volontà di innovazione tecnica e di un’accurata ricerca, rappresenta da alcuni anni il “core business” dell’azienda. Si tratta di un nuovo e rivoluzionario metodo di accoppiamento con i tubi multistrato progettato, realizzato e brevettato da aquatechnik per conferire la massima sicurezza alle giunzioni da inserire nelle murature e all’esterno delle medesime. Il sistema safety è caratterizzato da due fattori fondamentali: • l’allargamento delle testate del tubo (bicchieratura), realizzato con apposita attrezzatura anch’essa brevettata, che consente di calzare il tubo sul raccordo in modo semplice, veloce ed in totale sicurezza. • il tubo viene posizionato e bloccato al raccordo attraverso la calotta anti-svitamento che annulla ogni possibilità di movimentazioni dannose e, in caso di necessità, può essere smontata consentendo il recupero del raccordo con estrema facilità.
Voce di capitolato
  • The safety system is available in two versions: safety-pol (body, male and female threads in PPSU) and Safety metal (body and threads in galvanized brass and PPSU caps).

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSafety_Elbow-90-M-F
  • Famiglia di prodottoSafety-pol
  • Gruppo di famigliaElbow
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures