Pubblica i tuoi prodotti
Arc
Arc
    Arco

    Arc

    A wooden bench in the shape of a boat, provided with leather grips.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArc
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaBenches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-09-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)44
    • Larghezza (mm)212
    • Profondità (mm)45
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Descrizione Uniclass 2015Benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titolo OmniClassBenches
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS